Spesiell egenskap | Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 2,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 6,00 |
Elektrisk design | NPN |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -5,00...60,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68 |
Vekt [g] | 906,00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialer | PBT-GF20; messing forniklet | ||||||||
Støpt kroppsmateriale | PBT-GF 20 / messing, forniklet | ||||||||
Antall porter splitterboks | 8 | ||||||||
Kontakttype | M8 | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 8 x M8; koding: A; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte |
---|