Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Driftsspenning [V] | < 30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 4,00; (pr. pinne: 2; pr. gruppe: 8) |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 12,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...40,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -5,00...60,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
Ul godkjenning |
|
---|
Vekt [g] | 880,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 22,00 x 60,00 x 125,00 |
Materialer | PA |
Støpt kroppsmateriale | PA |
Antall porter splitterboks | 6 |
Kontakttype | M12 |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PVC, svart, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 6 x M12; koding: A; Støpt kropp: PA; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm |
---|