Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 4,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 12,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -5,00...60,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 68 |
Vekt [g] | 1 036,00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 22,00 x 54,00 x 100,00 | ||||
Materialer | PA | ||||
Støpt kroppsmateriale | PA | ||||
Antall porter splitterboks | 6 | ||||
Kontakttype | M12 | ||||
Drakjede egnethet | ja | ||||
Drakjede egnethet |
|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 6 x M12; koding: A; Støpt kropp: PA; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm |
---|