Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 4,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 12,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -5,00...60,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 68 |
Ul godkjenning |
|
---|
Vekt [g] | 698,30 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 22,00 x 54,00 x 127,00 | ||||||||||
Materialer | PA | ||||||||||
Støpt kroppsmateriale | PA | ||||||||||
Antall porter splitterboks | 8 | ||||||||||
Kontakttype | M12 | ||||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||||
Drakjede egnethet |
|
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 8 x M12; koding: A; Støpt kropp: PA; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm |
---|