Hus | hus for panelmontering |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 39,00 x 75,00 x 54,00 |
Applikasjon | skalerbar skjerm for sensorer med analog utgang |
---|
Antall innganger og utganger | Antall analoge innganger: 1 |
---|
Antall analoge innganger | 1 |
---|---|
Analog inngang (spenning) [V] | 10,00...50,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; (montert med skive) |
Vekt [g] | 120,00 |
---|---|
Hus | hus for panelmontering |
Dimensjoner [mm] | 39,00 x 75,00 x 54,00 |
Materialer | plast |
Tilkobling | terminaler: ...2,5 mm² |
---|