Applikasjon | altomfattende evaluering og visning for alle komponenter som kan avledes fra pulssekvenser |
---|
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24,00 AC |
Strømforbruk [mA] | 200,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...45,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 44; (på forsiden) |
Type montering | panelutsnitt: 91 x 43 mm |
---|
Display |
|
---|