Dimensjoner [mm] | 48,00 x 48,00 x 107,00 |
---|
Applikasjon | forhåndsinnstilt teller med to forhåndsinnstillinger |
---|
Nominell spenning AC [V] | 90,00...260,00 |
---|---|
Nominell frekvens AC [Hz] | 50,00...60,00 |
Ekstra energi for sensorer DC [V] | 24,00; (±15 %, 80 mA) |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 2; Antall reléutganger: 2 |
---|
Antall digitale innganger | 2 |
---|
Antall reléutganger | 2 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...65,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...75,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 93,00 |
Beskyttelse | IP 65; (på forsiden) |
Beskyttelsesterminaler | IP 00 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 214,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 48,00 x 48,00 x 107,00 |
Materialer | PC svart |
Display |
|
||
---|---|---|---|
Driftselementer |
|
Tilkobling | plugg-in skrueterminaler: 7 x ...2,5 mm² |
---|