Applikasjon | RFID-koding av metalltanker |
---|
Arbeidsfrekvens [MHz] | 866...928 |
---|---|
Minnestørrelse [bit] | 512,00 |
Minnetype | EEPROM |
Brikketype | Alien Higgs 3 |
Tag Identifyer (TID) [Byte] | 64,00 |
Elektonisk produktkode (EPC) | 96 bit |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Maks. lesesykluser | ubegrenset |
Maks. lesesykluser | 100000 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...250,00 |
Beskyttelse | IP 69K |
Vekt [g] | 144,50 |
---|---|
Type montering | panel/overflate |
Dimensjoner [mm] | 51,00 x 36,30 x 7,50 |
Materialer | hus: Nylon/PP |
Antall i forpakning | 5,00 stk. |
---|
DTE80x | 1,1 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 4,8 |
ANT820 / ANT920 | 2 |