Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Temperaturtopp (passiv) [°C] | 90,00 |
Arbeidsfrekvens [MHz] | 13,56 |
---|---|
Minnestørrelse [bit] | 896,00 |
Minnetype | EEPROM |
Brikketype | ICODE SLIX |
Antall blokker | 28 |
Blokkstørrelse [Byte] | 4,00 |
Unikt identifikasjonsnummer [Byte] | 8,00 |
RFID standard | ISO 15693 |
Maks. lesesykluser | ubegrenset |
Maks. lesesykluser | 100000 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...90,00 |
Beskyttelse | IP 68 |
Radiogodkjennelse | ISO 15693 |
---|
Vekt [g] | 5,40 |
---|---|
Type montering | Friksjonsfritt hus; Installasjon i metall |
Dimensjoner [mm] | Ø 10,30 / L = 4,00 |
Materialer | hus: PPA GF30; epoxy harpiks |
Antall i forpakning | 10,00 stk. |
---|