Applikasjon | RFID-koding i produksjonsstyring |
---|
Arbeidsfrekvens [MHz] | 13,56 |
---|---|
Minnestørrelse [bit] | 512,00 |
Unikt identifikasjonsnummer [Byte] | 8,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...50,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 182,40 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 30,00 x 65,00 x 0,60 |
Antall i forpakning | 50,00 stk. |
---|