Arbeidsfrekvens [MHz] | 860...960 |
---|---|
Minnestørrelse [bit] | 192,00 |
Minnetype | EEPROM |
Brikketype | Impinj Monza 4QT |
Elektonisk produktkode (EPC) | 96-128 Bits; (User: 32-64 Bits) |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Maks. lesesykluser | ubegrenset |
Maks. lesesykluser | 100000 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -35,00...50,00 |
---|
Vekt [g] | 49,10 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 54,00 x 85,60 x 0,76 |
Materialer | hus: PVC |
Antall i forpakning | 10,00 stk. |
---|
DTE80x | 1,8 |
DTE90x | 1,1 |
ANT860 / ANT960 | 4,8 |
ANT820 / ANT920 | 1,5 |