Arbeidsfrekvens [MHz] | 13,56 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
Vekt [g] | 370,50 |
---|---|
Materialer | POM |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 0,50 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
antenner | område uten metall | |||
ANT515 / ANT516 + E80392 | 30 mm |
antenner | område uten metall | |||
ANT515 / ANT516 + E80392 | 50 mm |
antenner | område uten metall | |||
ANT515 / ANT516 + E80392 | 75 mm |