Arbeidsfrekvens [MHz] | 13,56 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
Vekt [g] | 110,00 |
---|---|
Materialer | PVC |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 0,50 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
antenner | område uten metall | |||
ANT515 / ANT516 + E80391 | 40 mm |
antenner | område uten metall | |||
ANT515 / ANT516 + E80391 | 70 mm |
antenner | område uten metall | |||
ANT515 / ANT516 + E80391 | 80 mm |