Arbeidsfrekvens [MHz] | 13,56 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
Vekt [g] | 95,50 |
---|---|
Materialer | PVC |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 0,60 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
antenner | område uten metall | |||
ANT420 / DTM424 + E80390 | 30 mm | |||
ANT421 / DTM425 + E80390 | 80 mm |
antenner | område uten metall | |||
ANT420 / DTM424 + E80390 | 60 mm | |||
ANT421 / DTM425 + E80390 | 100 mm |
antenner | område uten metall | |||
ANT420 / DTM424 + E80390 | 75 mm | |||
ANT421 / DTM425 + E80390 | 150 mm |