Applikasjon | RFID-koding i produksjonsstyring |
---|---|
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -40,00...85,00 |
Temperaturtopp (passiv) [°C] | 140,00; (testens varighet: 1 x 100 h) |
Arbeidsfrekvens [MHz] | 865...870 |
---|---|
Minnestørrelse [bit] | 240,00 |
Maks. lesesykluser | ubegrenset |
Maks. lesesykluser | 100000 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...90,00 |
Beskyttelse | IP 68 |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 11,60 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 50,00 / L = 3,30 |
Materialer | PA 6 |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |