Applikasjon | koding av transportører i transportbånd |
---|---|
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -25,00...85,00 |
Temperaturtopp (passiv) [°C] | 85,00 |
Arbeidsfrekvens [MHz] | 13,56 |
---|---|
Minnestørrelse [bit] | 16 000,00 |
Minnetype | FRAM |
Brikketype | MB89R118C |
Antall blokker | 250 |
Blokkstørrelse [Byte] | 8,00 |
Unikt identifikasjonsnummer [Byte] | 8,00 |
RFID standard | ISO 15693 |
Maks. lesesykluser | ubegrenset |
Maks. lesesykluser | ubegrenset |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 68 |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 9,30 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 20,00 / L = 3,00 |
Materialer | PPA |
Antall i forpakning | 5,00 stk. |
---|
ANT410 / DTI410 | 10 |
ANT411 / DTI411 | 15 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 10 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 30 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 35 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 50 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 25 |
ANT600 / DTI600 | - |