Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Temperaturtopp (passiv) [°C] | 85,00 |
Arbeidsfrekvens [MHz] | 13,56 |
---|---|
Minnestørrelse [bit] | 896,00 |
Minnetype | EEPROM |
Brikketype | ICODE SLIX |
Antall blokker | 28 |
Blokkstørrelse [Byte] | 4,00 |
Unikt identifikasjonsnummer [Byte] | 8,00 |
RFID standard | ISO 15693 |
Maks. lesesykluser | ubegrenset |
Maks. lesesykluser | 100000 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 68 |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||
Radiogodkjennelse | ISO 15693 |
Vekt [g] | 117,00 |
---|---|
Type montering | Installasjon på metalliske- og ikke-metalliske materialer; (skruefeste ; kleber seg fast til overflaten ; Ved installasjon på metall monteres den flate siden på overflaten) |
Dimensjoner [mm] | 90,00 x 34,00 x 7,00 |
Materialer | ABS |
Antall i forpakning | 5,00 stk. |
---|
ANT410 / DTI410 | - |
ANT411 / DTI411 | 5 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | - |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 20 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 15 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 25 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 50 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 20 |
ANT600 / DTI600 | 95 |
ANT410 / DTI410 | 10 |
ANT411 / DTI411 | 15 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 5 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 30 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 40 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 55 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 25 |
ANT600 / DTI600 | 80 |