Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -25,00...85,00 |
---|
Arbeidsfrekvens [MHz] | 0,125 |
---|---|
Minnestørrelse [bit] | 363,00 |
Maks. lesesykluser | ubegrenset |
Maks. lesesykluser | 100000 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...180,00 |
Vekt [g] | 23,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 30,00 / L = 20,00 |
Materialer | PU |
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |