Applikasjon | for bruk i PCer eller bærbare PCer |
---|
Nominell spenning DC [V] | 5,00 |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 60,00 |
Arbeidsfrekvens [MHz] | 0,125 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...50,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Vekt [g] | 274,50 |
---|---|
Materialer | PS (polystyren) |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Kabel: 1,8 m |