Applikasjon | koding av transportører i transportbånd |
---|---|
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -40,00...85,00 |
Temperaturtopp (passiv) [°C] | 120,00; (testens varighet: 1 x 100 h) |
Arbeidsfrekvens [MHz] | 0,125 |
---|---|
Minnestørrelse [bit] | 224,00 |
Maks. lesesykluser | ubegrenset |
Maks. lesesykluser | 100000 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...90,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 2 854,00 |
Vekt [g] | 1,65 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Type montering | skrumontering |
Dimensjoner [mm] | M5 x 0,80 / L = 16,50 |
Gjengebetegnelse | M5 x 0,80 |
Materialer | PA svart |
Merknader |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
plassering av ID-brikke | lese | skrive | ||
DTA100 | forside | 20 | 10 | |
DTA101 | forside | 20 | – |
Alle angivelser gjelder for statisk lese-/skrivevirksomhet. | |
Angivelser uten kommentar refererer til installasjonen av ID-brikker i ikke-metalliske miljøer. |