Nominell frekvens AC [Hz] | 50,00...60,00 |
---|---|
Inngangsspenningsområde AC [V] | 100,00...240,00 |
Utgangsspenning DC [V] | 24,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. rest rippel [mV] | 300,00 |
Virkningsgrad (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [%] | 86,80 |
Inngangsspenning (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,75 |
Utgangsstrøm, total [A] | 1,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...40,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 40; (M12-kontakt: IP 69K) |
Vekt [g] | 254,50 |
---|---|
Materialer | hus: plast svart |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |
Koblinger: 1 x M12 |