Dimensjoner [mm] | 96,00 x 28,00 x 42,00 |
---|
Applikasjon | utvidelse av svært korte pulser for å tilpasse dem; for eksempel for langsomme PLS-innganger |
---|
Driftsspenningstoleranse [%] | 10,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
Strømforbruk [mA] | < 5,00 |
Innganger | Inngangsnivå: 24 V DC (± 10 %); Inngangspuls (min.): 0,2 ms; Tid mellom to inngangspulser (min.): 28 ms |
---|
Utgangssignal | Utgangsnivå: 24 V DC (± 10 %); Utgangspuls: 25 ms (± 10 %); Utgangsstrøm (maks.): 10 mA |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
---|
Vekt [g] | 79,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 96,00 x 28,00 x 42,00 |
Materialer | plast |
Tilkobling | skrueterminaler: |
---|
Pulsdiagram
|
|
---|