Dimensjoner [mm] | 96,00 x 28,00 x 42,00 |
---|
Applikasjon | tilpasning av raske pulssekvenser for innstillingsområdet til kontrollmonitoren eller langsomme PLS-innganger; middelverdi; Forhold inngangs/utgangs-puls 10:1 |
---|
Driftsspenningstoleranse [%] | 10,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
Strømforbruk [mA] | < 13,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
---|
Vekt [g] | 79,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 96,00 x 28,00 x 42,00 |
Materialer | plast |