Design | AS-i |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 2,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 97,40 |
---|---|
Materialer | hus øvre del: PUR; hus nedere del: PA 6,6; skrue: rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC |
---|