Driftsspenning [V] | < 42,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...75,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
Ul godkjenning |
|
---|
Vekt [g] | 18,45 |
---|---|
Materialer | hus: PA; O-ring: EPDM; Låsemuttere:: rustfritt stål (1.4305 / 303); kontaktpinner: bronse fortinnet |
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Koblinger: M12; koding: A; Tiltrekkingsmoment: 0,4...0,6 Nm |