Design | AS-i |
---|---|
Applikasjon | hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien |
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC; (AS-i) |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Driftsspenning AUX DC [V] | 18,00...32,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 2,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...80,00 |
---|---|
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 80,00; (31 °C; lineært avtakende til 50 % (40 °C)) |
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Grad av tilsmussing_ | 2,00 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 104,30 |
---|---|
Materialer | metalldeler: rustfritt stål (1.4404 / 316L); gummipakning for kontaktpinner: FPM; O-ring: EPDM |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 2,50; (låsemuttere:) |
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Tiltrekkingsmoment: 1,2...1,4 Nm |
---|