Medier | trykkluft i henhold til ISO 8573-1: 2001 |
---|
Driftstrykk [bar] | 20,00; (min. -0,95) |
---|---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
Vekt [g] | 34,50 |
---|---|
Materialer | hus: forniklet messing / PA66; Tannlåseskive: rustfritt stål: |
Rørtilbehør | 6 mm |
Hylsediameter [mm] | 8,00 |
Antall i forpakning | 10,00 stk. |
---|