Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...80,00 |
---|
Vekt [g] | 4 279,00 |
---|---|
Total lengde [mm] | 100 000,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 77,00 |
Fiberarrangement | |
Kjerne diameter [mm] | 0,05 |
Fiberdiameter [mm] | 2 x 0,05 |
Ytre diameter [mm] | 6,00 |
Fibermateriale | glass |
Fiberskjede materiale | PU |
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |