Design | for bruk av isolasjonsforskyvningsteknologi |
---|---|
Applikasjon | næringsmiddelindustri |
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC; (Toppspenning 300 V) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...105,00 |
---|
Vekt [g] | 6 745,00 |
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 100,00 m |
Kabel: 100 m, TPE-PVC-sammensetning, gul; 2 x 1,5 mm² |