Design | for bruk av isolasjonsforskyvningsteknologi |
---|---|
Applikasjon | ekstern 24 V-strømforsyning |
Driftsspenning [V] | 24,00 DC; (Toppspenning 300 V) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...105,00 |
---|
Vekt [g] | 8 021,00 |
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Kabel: 100 m, TPE, svart; 2 x 1,5 mm² |