Spesiell egenskap | Halogenfri |
---|---|
Design | for bruk av isolasjonsforskyvningsteknologi |
Applikasjon | ekstern 24 V-strømforsyning |
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|
Vekt [g] | 6 465,00 |
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 100,00 m |
Kabel: 100 m, PUR, Halogenfri, svart; 2 x 1,5 mm² |