Driftsspenning [V] | < 60,00 AC/DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 8,00; (PIN 1+3: 4 A; PIN 2+4: 4 A) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Vekt [g] | 24,10 |
---|---|
Materialer | messing forniklet; Forsegling: FKM |
Støpt kroppsmateriale | messing, forniklet |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 1,00 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: messing, forniklet |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: messing, forniklet |
---|