Design | for M12-kontakter til ClassicLine-moduler, CompactLine-moduler og AirBoxes |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...85,00 |
---|
Vekt [g] | 11,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 12,00 x 13,50 x 13,50 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 |
Materialer | PA svart |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | for strammingsmomenter, se bruksanvisningen til den respektive enheten |
Antall i forpakning | 10,00 stk. |
---|