Design | AS-i / 24 V |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 8,00 |
Ekstra spennningsforsyning [V] | 24,00 DC |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...75,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Vekt [g] | 89,50 |
---|---|
Materialer | PA 6,6; skruer: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Mutter: rustfritt stål (1.4404 / 316L); flatkabeltetning: NBR |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|