Beskyttelsesklasse | III |
---|---|
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 4,00 |
Elektrisk design | AS-i |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...75,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 182,80 |
---|---|
Materialer | hus: PBT / PC; skrue: rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 1,65 |
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 5 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm² |
---|