Beskyttelsesklasse | III |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Elektrisk design | AS-i |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...75,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 54,00 |
---|---|
Materialer | PBT / PC |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 1,65 |
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Koblinger: M12; koding: A |