Beskyttelsesklasse | III |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 8,00 |
Elektrisk design | AS-i |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...75,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 49,60 |
---|---|
Materialer | PBT; skrue: rustfritt stål (1.4305 / 303); kontaktpinner: gullbelagte |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 1,65; (Monteringsskrue) |
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |