Applikasjon | overgang fra flatkabel til rundkabel |
---|
Elektrisk design | AS-i |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...75,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 84,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 39,70 x 18,60 x 39,60 |
Materialer | PA 6 forsterket fiber; rundkabel: PUR; Kjerne isolasjon: PVC |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 1,65 |
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Kabel: 2 m; 2 x 0,34 mm² |