Elektrisk design | AS-i |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...75,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 40,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 32,50 x 35,00 |
Materialer | PA 6.6-GF25 |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 1,65 |
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: M12; koding: A |
---|