Design | AS-i |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|
Maks. strømbelastning for utganger totalt [A] | 2,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 47,00 |
---|---|
Materialer | metalldeler: rustfritt stål (1.4404 / 316L); gummipakning for kontaktpinner: FPM; O-ring: EPDM |
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|