Design | for ProcessLine-moduler, for M12-kontakt for å beskytte de ubrukte inn- og utgangene på modulen, for ubrukte innganger og splitterbokser |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -15,00...90,00 |
---|
Vekt [g] | 10,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 12,00 x 13,50 x 13,50 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 |
Materialer | PP |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 1,20...1,40; (Ta med i beregningen motstykkets maksimumsverdi!) |
Antall i forpakning | 10,00 stk. |
---|