Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 250,00 AC / < 300,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...100,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
Materialer | PVC |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | PVC |
Materiale mutter | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 1 m, PVC, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm |