Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Driftsspenning [V] | < 250,00 AC / < 300,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 59,00 x 29,00 x 38,50 |
---|---|
Materialer | PBT |
Støpt kroppsmateriale | PBT |
Materiale mutter | PA |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x Rd24, rett; koding: A; Støpt kropp: PBT; låse: PA; kontakter: gullbelagte |
---|