Driftsspenning [V] | < 250,00 AC / 10,00...55,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Materialer | TPU |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | PA |
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Kabel: 5 m, PVC, oransje, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x 7/8", vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: PA; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm |
---|