Driftsspenning [V] | < 250,00 AC / < 300,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 29,00 x 29,00 x 66,00 |
---|---|
Materialer | PBT |
Støpt kroppsmateriale | PBT |
Materiale mutter | PBT |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
terminaler: ...2,5 mm²; Kabelskjede: Ø 6...9,5 mm |
Tilkobling | Koblinger: 1 x Rd24, rett; koding: A; Støpt kropp: PBT; låse: PBT |
---|