Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 15,00 x 15,00 x 42,00 |
---|---|
Materialer | TPU; PBT |
Støpt kroppsmateriale | TPU/PBT |
Materiale mutter | PBT / PA |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU/PBT; låse: PBT |
Tilkobling | Kabel: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² |
---|
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU/PBT; låse: PA |