Driftsspenning [V] | < 24,00 AC/DC |
---|---|
Overspenningsbeskyttelse | ja; (VDR) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 15,00 x 15,00 x 46,50 |
---|---|
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet |
Tilkobling | Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|
Koblinger: 1 x ventiltype B DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet |