Design | AS-i |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 2,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...75,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 17,90 |
---|---|
Materialer | PA |
Støpt kroppsmateriale | PA |
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |