Applikasjon | kortslutningsplugg for sikker inngangsmodul |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 11,30 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 15,00 x 15,00 x 37,00 |
Materialer | PUR |
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet |
---|