Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 0,11 |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Tetningsmateriale | FKM |
Antall porter splitterboks | 2 |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 1 m, PUR, svart, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|
Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart transparent; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart transparent; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |